Dernières Innovations

Parcourir les produits par :
Clamping
Serrage
gripping
Systèmes de préhension
linear_positioning
Positionnement linéaire
Rotatory_Positioning
Positionneurs rotatifs
Robatic_Tooling
Outillage robotique
Destaco Menu Logo
Destaco
Campco Menu Logo
Camco
Robohand Menu Logo
Robohand
Ferguson Menu logo
Ferguson
Automation Clamp Application
Automobile
Food and Packaging Market Image
Aliments et conditionnement
Consumer_Packaged_Goods_(CPG)
Biens de consommation
Life Sciences Market Image
Sciences de la vie
Aerospace shutterstock_100154450 Grayscale
Aéronautique

Famille
Groupe
Marque
Marchés
82L-3E
Serrages pneumatiques, intégrés, légers et réglables - 82L-3E
82L-3E_Family
PGM40
Servopositionneur compact PGM40 pour les applications à grande vitesse
PGM40-Indexer
Étude de cas
8 oct. 2023
Pinces parallèles pour une solution de prise et de déplacement efficace
LE DÉFI Un client proposant des solutions sur mesure pour l’usinage CNC recherchait une solution Pick and Place efficace pour des composants de colonne de direction.
Étude de cas
8 oct. 2023
CTG utilise la solution d'indexation Destaco pour améliorer l'efficacité de l'assemblage automobile multi-design.
LE DÉFI Alors que les exigences en matière de production et d'efficacité opérationnelle ne cessent d'augmenter, les intégrateurs d'automatisation continueront de faire face à des attentes croissantes de la part des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des fournisseurs pour les aider à atteindre les objectifs de production dans les délais et les budgets impartis.
Étude de cas
8 oct. 2023
Le serrage 207-U permet de réduire les rebuts de 20 %
LE DÉFI Un client souffrait de défauts de qualité et avait besoin de vérifier rapidement les mesures d’une pièce.

Fournir des solutions depuis 1915

Communiqués de presse

June 01st, 2022
DESTACO présente les pinces pneumatiques série 82L-3E
DESTACO a le plaisir présenter ses nouvelles pinces pneumatiques de la série 82L-3E, dotées d’un corps encapsulé en aluminium léger et d’une mécanique optimisée plus précise et bien plus durable que les précédents designs de pinces pneumatiques.
April 01st, 2022
DESTACO élargit sa gamme de serrages manuels à usage intensif
DESTACO a le plaisir d'annoncer l’ajout de deux nouveaux modèles à sa gamme de serrages manuels à usage intensif.
March 29th, 2022
DESTACO présente des modèles de pinces manuelles à base de montage frontale
DESTACO a le plaisir d'annoncer l'élargissement de sa gamme de serrages manuels horizontaux et verticaux à genouillères avec l'introduction d'un modèle à base de montage frontale.

Salons et événements commerciaux

Salon virtuel nord-américain « Automation Insights »
Le salon virtuel permettra aux participants de découvrir comment la gamme complète de produits de l’entreprise peut améliorer les opérations de fabrication automobile.
Événement européen sur l’automobile
Inscription | Événement automobile en Europe - 10 novembre 2021, 11 h
Automate 2023 May 22-25,2023
stand #2813
Back to Top